• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Reflektor, fiber optik dan optik
  4. Fiber optik
  5. E74800

Glass fibre optics

E74800

Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug

Glass fibre optics

E74800

Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug

Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...80
Data teknis
Berat [g] 570
Panjang total [mm] 20000
Radius pembengkokan min. [mm] 77
Susunan fiber
Diameter core [mm] 0.05
Diameter fiber [mm] 2 x 0.05
Diameter eksternal [mm] 6
Material fiber kaca
Material selubung fiber PU
Aksesori
Item dikirim
colokan: 4 x ST, berkabel
Keterangan
Keterangan
disediakan dalam bentuk: ring
Jumlah paket 1 buah