• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Reflektor, fiber optik dan optik
  4. Fiber optik
  5. E74802

Glass fibre optics

E74802

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug

Glass fibre optics

E74802

Fiber optical cable 100m OM2 PUR ST plug

Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...80
Data teknis
Berat [g] 4279
Panjang total [mm] 100000
Radius pembengkokan min. [mm] 77
Susunan fiber
Diameter core [mm] 0.05
Diameter fiber [mm] 2 x 0.05
Diameter eksternal [mm] 6
Material fiber kaca
Material selubung fiber PU
Aksesori
Item dikirim
colokan: 4 x ST, berkabel
Keterangan
Keterangan
disediakan dalam bentuk: ring
Jumlah paket 1 buah