AS-Interface flat cable insulation displacement connector
E79995
FC connector PVC V2A 2m
AS-Interface flat cable insulation displacement connector
E79995
FC connector PVC V2A 2m
Aplikasi
Desain | AS-i |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 2 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 97.4 |
---|---|
Material | casing bagian atas: PUR; casing bagian bawah: PA 6.6; sekrup: baja tahan karat (1.4305/303) |
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0.75 mm², PVC |
---|