• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Pemrosesan gambar/Identifikasi
  3. RFID
  4. Tag ID
  5. E80312

RFID tag

E80312

ID-TAG/D12X2/01

RFID tag

E80312

ID-TAG/D12X2/01

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Aplikasi pengkodean carrier benda kerja pada konveyor perutean
Suhu pengoperasian (aktif) [°C] -25...85
Suhu puncak (pasif) [°C] 160; (durasi tes: 1 x 35 h)
Data kelistrikan
Frekuensi pengoperasian [MHz] 0,125
Ukuran memori [bit] 224
Siklus pembacaan maks. tidak terbatas
Siklus penulisan maks. 100000
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...85
Suhu penyimpanan [°C] -40...130
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [ANN] 2854
Data teknis
Berat [g] 2.05
Dimensi [mm] Ø 12 / L = 2
Material PPS hitam
Keterangan
Keterangan
suhu puncak 1 x 35 h
Suhu penyimpanan 1 x 1000 h
guncangan 6 Achsen je 2000 Schocks
getaran 3 Achsen je 2,5 h
Jumlah paket 1 buah
Data lain
jarak pembacaan/penulisan (mm)
penentuan posisi tag ID pembacaan penulisan
DTA100 di atas kepala 5...20 5...20
DTA101 di atas kepala 5...20
DTA200 sisi depan 25 25
DTA201 sisi depan 25
DTA300 sisi depan 40 40
DTA301 sisi depan 40
Semua indikasi berlaku untuk operasi pembacaan/penulisan statis.
Indikasi tanpa komentar mengacu pada pemasangan tag ID di lingkungan non-logam.