• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Pemrosesan gambar/Identifikasi
  3. RFID
  4. Tag ID
  5. E80320

RFID tag

E80320

ID-TAG/ISO CARD/01

RFID tag

E80320

ID-TAG/ISO CARD/01

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Aplikasi pengkodean carrier benda kerja pada konveyor perutean
Suhu pengoperasian (aktif) [°C] -35...50
Suhu puncak (pasif) [°C] 50
Data kelistrikan
Frekuensi pengoperasian [MHz] 0,125
Ukuran memori [bit] 224
Siklus pembacaan maks. tidak terbatas
Siklus penulisan maks. 100000
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -35...50
Suhu penyimpanan [°C] -35...50
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
MTTF [ANN] 2854
Data teknis
Berat [g] 6.9
Casing Kartu ISO
Dimensi [mm] 54 x 86 x 1
Material PVC putih
Keterangan
Keterangan
suhu puncak 1 x 24 h
Suhu penyimpanan 1 x 1000 h
Jumlah paket 1 buah
Data lain
jarak pembacaan/penulisan (mm)
penentuan posisi tag ID pembacaan penulisan
DTA100 di atas kepala 18...60 18...60
DTA101 di atas kepala 18...60
DTA200 sisi depan 60 60
DTA201 sisi depan 60
DTA300 sisi depan 90 90
DTA301 sisi depan 90
Semua indikasi berlaku untuk operasi pembacaan/penulisan statis.
Indikasi tanpa komentar mengacu pada pemasangan tag ID di lingkungan non-logam.