• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Pemrosesan gambar/Identifikasi
  3. RFID
  4. Tag ID
  5. E80342

RFID tag

E80342

ID-TAG/34X6.0/06

RFID tag

E80342

ID-TAG/34X6.0/06

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Suhu pengoperasian (aktif) [°C] -40...85
Suhu puncak (pasif) [°C] 100
Data kelistrikan
Frekuensi pengoperasian [MHz] 13,56
Ukuran memori [bit] 896
Tipe memori EEPROM
Tipe chip ICODE SLIX
Jumlah blok 28
Ukuran blok [Byte] 4
Nomor Identifikasi Unik (UID) [Byte] 8
Standar RFID ISO 15693
Siklus pembacaan maks. tidak terbatas
Siklus penulisan maks. 100000
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 68
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Persetujuan radio ISO 15693
Data teknis
Berat [g] 67.2
Tipe pemasangan Pemasangan pada bahan logam dan non-logam; (pengencangan sekrup ; menempel pada permukaan)
Dimensi [mm] Ø 34 / L = 6
Material PA 6
Keterangan
Keterangan
Jumlah paket 10 buah
Data lain
Jarak pembacaan ketika dipasang pada non-logam (mm)
ANT410 / DTI410 6
ANT411 / DTI411 12
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 6
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 25
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 20
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 30
ANT513 / DTI513 / DTC510 45
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 20
ANT600 / DTI600 -
jarak pembacaan ketika dipasang pada logam (mm)
ANT410 / DTI410 5
ANT411 / DTI411 10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 25
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 25
ANT513 / DTI513 / DTC510 40
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 15