• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Pemrosesan gambar/Identifikasi
  3. RFID
  4. Tag ID
  5. E80343

RFID tag

E80343

ID-TAG/90X34x7/06

RFID tag

E80343

ID-TAG/90X34x7/06

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Suhu pengoperasian (aktif) [°C] -25...85
Suhu puncak (pasif) [°C] 85
Data kelistrikan
Frekuensi pengoperasian [MHz] 13,56
Ukuran memori [bit] 896
Tipe memori EEPROM
Tipe chip ICODE SLIX
Jumlah blok 28
Ukuran blok [Byte] 4
Nomor Identifikasi Unik (UID) [Byte] 8
Standar RFID ISO 15693
Siklus pembacaan maks. tidak terbatas
Siklus penulisan maks. 100000
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...85
Suhu penyimpanan [°C] -40...85
Perlindungan IP 68
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Persetujuan radio ISO 15693
Data teknis
Berat [g] 117
Tipe pemasangan Pemasangan pada bahan logam dan non-logam; (pengencangan sekrup ; menempel pada permukaan ; Jika dipasang pada logam, pasang sisi datar di permukaan)
Dimensi [mm] 90 x 34 x 7
Material ABS
Keterangan
Jumlah paket 5 buah
Data lain
Jarak pembacaan ketika dipasang pada non-logam (mm)
ANT410 / DTI410 -
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 -
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 25
ANT513 / DTI513 / DTC510 50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 20
ANT600 / DTI600 95
jarak pembacaan ketika dipasang pada logam (mm)
ANT410 / DTI410 10
ANT411 / DTI411 15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 40
ANT513 / DTI513 / DTC510 55
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 25
ANT600 / DTI600 80