• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Pemrosesan gambar/Identifikasi
  3. RFID
  4. Tag ID
  5. E80384

RFID tag

E80384

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit

RFID tag

E80384

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Suhu pengoperasian (aktif) [°C] -40...85
Suhu puncak (pasif) [°C] 90
Data kelistrikan
Frekuensi pengoperasian [MHz] 13,56
Ukuran memori [bit] 1024
Tipe memori EEPROM
Tipe chip ICODE SLIX
Jumlah blok 28
Ukuran blok [Byte] 4
Nomor Identifikasi Unik (UID) [Byte] 8
Standar RFID ISO 15693
Siklus pembacaan maks. tidak terbatas
Siklus penulisan maks. 100000
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Suhu penyimpanan [°C] -40...90
Perlindungan IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Persetujuan radio ISO 15693
Data teknis
Berat [g] 11.55
Tipe pemasangan pemasangan pada bahan non-logam; (pengencangan sekrup ; menempel pada permukaan)
Dimensi [mm] Ø 50 / L = 3
Material PPA hitam
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Data lain
Jarak pembacaan ketika dipasang pada non-logam (mm)
ANT410 / DTI410 15
ANT411 / DTI411 25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 35
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 65
ANT513 / DTI513 / DTC510 90
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 50
ANT600 / DTI600 190