• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Pemrosesan gambar/Identifikasi
  3. RFID
  4. Tag ID
  5. E80388

RFID tag

E80388

ID-TAG/12X2.3/06

RFID tag

E80388

ID-TAG/12X2.3/06

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Suhu pengoperasian (aktif) [°C] -40...90
Suhu puncak (pasif) [°C] 90
Data kelistrikan
Frekuensi pengoperasian [MHz] 13,56
Ukuran memori [bit] 896
Tipe memori EEPROM
Tipe chip Vigo
Jumlah blok 32
Ukuran blok [Byte] 4
Nomor Identifikasi Unik (UID) [Byte] 8
Standar RFID ISO 15693
Siklus pembacaan maks. tidak terbatas
Siklus penulisan maks. 100000
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...90
Suhu penyimpanan [°C] -40...90
Perlindungan IP 68
Pengujian/persetujuan
Tahan guncangan
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Ketahanan terhadap getaran
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Persetujuan radio ISO 15693
Data teknis
Berat [g] 5.5
Tipe pemasangan Pemasangan pada bahan logam dan non-logam; (menempel pada permukaan ; Jika dipasang pada logam, pasang sisi abu-abu di permukaan)
Dimensi [mm] Ø 12.3 / L = 2.1
Material PPS hitam; resin epoksi di dalam pot
Keterangan
Jumlah paket 10 buah
Data lain
Jarak pembacaan ketika dipasang pada non-logam (mm)
ANT410 / DTI410 10
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 15
ANT513 / DTI513 / DTC510 5
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 5
ANT600 / DTI600 -
jarak pembacaan ketika dipasang pada logam (mm)
ANT410 / DTI410 5
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 15
ANT513 / DTI513 / DTC510 10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 -
ANT600 / DTI600 -