• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Pemrosesan gambar/Identifikasi
  3. RFID
  4. Tag ID
  5. E80415

RFID tag

E80415

ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)

RFID tag

E80415

ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Suhu pengoperasian (aktif) [°C] -40...85
Suhu puncak (pasif) [°C] 90
Data kelistrikan
Frekuensi pengoperasian [MHz] 13,56
Ukuran memori [bit] 896
Tipe memori EEPROM
Tipe chip ICODE SLIX
Jumlah blok 28
Ukuran blok [Byte] 4
Nomor Identifikasi Unik (UID) [Byte] 8
Standar RFID ISO 15693
Siklus pembacaan maks. tidak terbatas
Siklus penulisan maks. 100000
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Suhu penyimpanan [°C] -40...90
Perlindungan IP 68
Pengujian/persetujuan
Persetujuan radio ISO 15693
Data teknis
Berat [g] 5.4
Tipe pemasangan Casing yang dipasang dengan ditekan; Pemasangan pada logam
Dimensi [mm] Ø 10.3 / L = 4
Material casing: PPA GF30; resin epoksi
Keterangan
Jumlah paket 10 buah