- Produk
- Aksesori
- Aksesori pemasangan dan teknologi pengencangan
- Batang pemasangan/profil aluminium
- E89034
aluminium profile
E89034
LED-MountingProfile, 1015mm
aluminium profile
E89034
LED-MountingProfile, 1015mm
Aplikasi
Aplikasi | untuk pemasangan strip LED |
---|
Data teknis
Berat [g] | 138.2 |
---|---|
Dimensi [mm] | 1015 x 17 x 6.7 |
Material | Profil: aluminium EN AW-6060 T66 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|