Splitter box
EBC005
ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS
Splitter box
EBC005
ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Beban arus maks. per modul/slot [A] | 4 |
Total beban arus maks. [A] | 12 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan UL |
|
---|
Data teknis
Berat [g] | 241.5 |
---|---|
Material | PA |
Material bodi detakan | PA |
Jumlah port kotak splitter | 6 |
Tipe konektor | M12 |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - Koneksi
Koneksi | Konektor: 1 x M23; Bodi cetakan: PA; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.8...1.5 Nm |
---|
Koneksi listrik - slot
Konektor: 6 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.8...1.5 Nm |