• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kotak splitter
  4. Kotak splitter
  5. EBC011

Splitter box

EBC011

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Splitter box

EBC011

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Beban arus maks. per modul/slot [A] 4
Total beban arus maks. [A] 10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
Persetujuan UL
Tipe penutup Type 1
Data teknis
Berat [g] 303.5
Dimensi [mm] 33 x 60 x 152
Material PA
Material bodi detakan PA
Jumlah port kotak splitter 8
Tipe konektor M12
Aksesori
Item dikirim
Tutup pelindung: 2
label: 8
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - Koneksi
Koneksi Konektor: 1 x M23; Bodi cetakan: PA; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.8...1.5 Nm
Koneksi listrik - slot
Konektor: 8 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.8...1.5 Nm