• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kotak splitter
  4. Kotak splitter
  5. EBC021

Splitter box

EBC021

ZDO8H050MSS0005H11

Splitter box

EBC021

ZDO8H050MSS0005H11

  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Kelas perlindungan II
Beban arus maks. per modul/slot [A] 4
Total beban arus maks. [A] 12
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu sekitar (bergerak) [°C] -5...60
Perlindungan IP 67; IP 68
Pengujian/persetujuan
Persetujuan UL
Tipe penutup Type 1
Data teknis
Berat [g] 683.5
Dimensi [mm] 22 x 54 x 127
Material PA
Material bodi detakan PA
Jumlah port kotak splitter 8
Tipe konektor M12
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel min. 10 x diameter kabel
siklus pembengkokan > 2 Mio.
Aksesori
Item dikirim
Tutup pelindung: 2
label: 8
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 8.2 mm; 8 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm ) + 3 x 1 mm² (95 x Ø 0.1 mm )
Koneksi listrik - slot
Koneksi Konektor: 8 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.8...1.5 Nm