Splitter box
EBC033
ZDO8H050MSS0010H11
Splitter box
EBC033
ZDO8H050MSS0010H11
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Beban arus maks. per modul/slot [A] | 4 |
Total beban arus maks. [A] | 12 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu sekitar (bergerak) [°C] | -5...60 |
Perlindungan | IP 67; IP 68 |
Data teknis
Berat [g] | 1190 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dimensi [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||
Material | PA | ||||
Material bodi detakan | PA | ||||
Jumlah port kotak splitter | 8 | ||||
Tipe konektor | M12 | ||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 8.2 mm; 8 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm ) + 3 x 0.75 mm² (95 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - slot
Koneksi | Konektor: 8 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.8...1.5 Nm |
---|