• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kotak splitter
  4. Kotak splitter
  5. EBC045

Splitter box

EBC045

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Splitter box

EBC045

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 15...30 DC
Kelas perlindungan III
Beban arus maks. per modul/slot [A] 1
Total beban arus maks. [A] 1
Output
Desain kelistrikan PNP
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu sekitar (bergerak) [°C] -5...60
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 125
Dimensi [mm] 28.8 x 30 x 129.5
Material PBT-GF20; kuningan berlapis nikel
Material bodi detakan PBT-GF 20 / kuningan, berlapis nikel
Jumlah port kotak splitter 8
Tipe konektor M8
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 8 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - Koneksi
Koneksi Konektor: 1 x M12; Bodi cetakan: PBT-GF 20 / kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.8...1.5 Nm
Koneksi listrik - slot
Konektor: 8 x M8; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT-GF 20 / kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.8...1.5 Nm