• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kotak splitter
  4. Kotak splitter
  5. EBC056

Splitter box

EBC056

ZDO8F04HMSS0005H10

Splitter box

EBC056

ZDO8F04HMSS0005H10

  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Kelas perlindungan III
Beban arus maks. per modul/slot [A] 2
Total beban arus maks. [A] 6
Output
Desain kelistrikan PNP
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu sekitar (bergerak) [°C] -5...60
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68
Data teknis
Berat [g] 683.2
Dimensi [mm] 20 x 30 x 129.5
Material PBT-GF20; kuningan berlapis nikel
Material bodi detakan PBT-GF 20 / kuningan, berlapis nikel
Jumlah port kotak splitter 8
Tipe konektor M8
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel min. 10 x diameter kabel
kecepatan pergerakan maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²
siklus pembengkokan > 5 Mio.
ketegangan torsional ± 180 °/m
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 16 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
Aksesori
Aksesori (opsional)
Adaptor rel DIN:, E73007
Tutup pelindung: M8, E73005
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, PUR, hitam, Ø 8.5 mm; 16 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm ) + 2 x 0.75 mm² (21 x Ø 0.2 mm )
Koneksi listrik - slot
Koneksi Konektor: 8 x M8; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT-GF 20 / kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas