• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kotak splitter
  4. Kotak splitter
  5. EBC060

Splitter box

EBC060

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Splitter box

EBC060

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Kelas perlindungan III
Beban arus maks. per modul/slot [A] 2
Total beban arus maks. [A] 2
Output
Desain kelistrikan NPN
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu sekitar (bergerak) [°C] -5...60
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68; (1 m / 7 hari)
Data teknis
Berat [g] 88
Dimensi [mm] 23.7 x 30 x 85.4
Material PBT-GF20; kuningan berlapis nikel
Material bodi detakan PBT-GF 20 / kuningan, berlapis nikel
Jumlah port kotak splitter 4
Tipe konektor M8
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 4 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
Aksesori
Aksesori (opsional)
Adaptor rel DIN:, E73006
Tutup pelindung: M8, E73005
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - Koneksi
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT-GF 20 / kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas
Koneksi listrik - slot
Konektor: 4 x M8; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT-GF 20 / kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas