Splitter box
EBC067
ZDO8F04HMSJ0010H10
Splitter box
EBC067
ZDO8F04HMSJ0010H10
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Beban arus maks. per modul/slot [A] | 2 |
Total beban arus maks. [A] | 6 |
Output
Desain kelistrikan | NPN |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|---|
Suhu sekitar (bergerak) [°C] | -5...60 |
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68 |
Data teknis
Berat [g] | 1248.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensi [mm] | 20 x 30 x 129.5 | ||||||||
Material | PBT-GF20; kuningan berlapis nikel | ||||||||
Material bodi detakan | PBT-GF 20 / kuningan, berlapis nikel | ||||||||
Jumlah port kotak splitter | 8 | ||||||||
Tipe konektor | M8 | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 10 m, PUR, hitam, Ø 8.5 mm; 16 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm ) + 2 x 0.75 mm² (21 x Ø 0.2 mm ) |
Koneksi listrik - slot
Koneksi | Konektor: 8 x M8; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT-GF 20 / kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas |
---|