Splitter box
EBC170
ZDOAF03BMSS00,5H12
Splitter box
EBC170
ZDOAF03BMSS00,5H12
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Beban arus maks. per modul/slot [A] | 2 |
Total beban arus maks. [A] | 6 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Suhu sekitar (bergerak) [°C] | -5...60 |
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68 |
Data teknis
Berat [g] | 197 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | PBT-GF20; kuningan berlapis nikel | ||||||||
Material bodi detakan | PBT-GF 20 / kuningan, berlapis nikel | ||||||||
Jumlah port kotak splitter | 10 | ||||||||
Tipe konektor | M8 | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 0.5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 7.6 mm; 10 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm ) + 2 x 0.75 mm² (21 x Ø 0.2 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M8; pengkodean: A; Bodi cetakan: PBT-GF 20 / kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas |
---|