• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Splitter Y
  4. Splitter Y
  5. EBF012

Y-splitter

EBF012

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

Y-splitter

EBF012

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Kelas perlindungan III
Total beban arus maks. [A] 3
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Catatan tentang suhu sekitar
cULus: ...65 °C
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Pengujian/persetujuan
Persetujuan UL
suplai tegangan Class 2
Nomor file UL E191684
Data teknis
Berat [g] 28.7
Material casing: PA abu-abu; Bebas halogen; Segel: EPDM
Material mur baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
, PUR; tahan api (IEC 60332-2, UL: FT2)
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm; Pertimbangkan nilai maksimum pasangan komponen!