• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kotak splitter
  4. Kotak splitter
  5. EBT004

Splitter box

EBT004

ZDO8H050VAS0015E19

Splitter box

EBT004

ZDO8H050VAS0015E19

  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus)
Kelas perlindungan II
Beban arus maks. per modul/slot [A] 4
Total beban arus maks. [A] 12
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...70
Suhu sekitar (bergerak) [°C] -5...60
Perlindungan IP 67; IP 68
Pengujian/persetujuan
Persetujuan UL
Tipe penutup Type 1
Data teknis
Berat [g] 2875
Dimensi [mm] 22 x 54 x 127
Material casing: PA
Jumlah port kotak splitter 8
Tipe konektor M12
Aksesori
Item dikirim
Tutup pelindung: 2
label: 8
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 15 m, PVC, hitam, Ø 9.7 mm; 16 x 0.34 mm² + 3 x 1.0 mm²
Koneksi listrik - slot
Koneksi Konektor: 8 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.8...1.5 Nm