• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kotak splitter
  4. Kotak splitter
  5. EBT005

Splitter box

EBT005

ZDO8H050VAS000---KA

Splitter box

EBT005

ZDO8H050VAS000---KA

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...30 DC
Beban arus maks. per modul/slot [A] 2
Total beban arus maks. [A] 12
Output
Desain kelistrikan PNP
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Suhu sekitar (bergerak) [°C] -5...60
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 404.5
Dimensi [mm] 49.4 x 60 x 187
Material kuningan berlapis nikel; casing: PBT-GF30
Jumlah port kotak splitter 8
Tipe konektor M12
Aksesori
Item dikirim
Tutup pelindung: 2
label: 10
alat perakitan untuk klem cage
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - Koneksi
Koneksi terminal, sinyal: 16 x 0.34...0.75 mm²; Konektor kabel: M20x1.5
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.8...1.5 Nm
Koneksi listrik - slot
Konektor: 8 x M12; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.8...1.5 Nm