• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel koneksi perangkat untuk sistem kontrol
  4. Kabel koneksi perangkat untuk sistem kontrol
  5. EC0711

Connecting cable with AMP connector

EC0711

ecomatCable/81p/2.5m/Code-A

Connecting cable with AMP connector

EC0711

ecomatCable/81p/2.5m/Code-A

Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 36 DC
Kondisi pengoperasian
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 1796.4
Dimensi [mm] 89.5 x 33.4 x 47.3
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 2.5 m