- Produk
- Teknologi koneksi
- Kabel koneksi perangkat untuk sistem kontrol
- Kabel koneksi perangkat untuk sistem kontrol
- EC0721
Connecting cable with AMP connector
EC0721
ecomatCable/72p/2.5m/Code-B
Connecting cable with AMP connector
EC0721
ecomatCable/72p/2.5m/Code-B
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 36 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Perlindungan | IP 67 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 1706 |
---|---|
Dimensi [mm] | 89.5 x 33.4 x 47.3 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 2.5 m |