- Produk
- Aksesori
- Aksesori pemasangan dan teknologi pengencangan
- Elemen pemasangan dan pengencangan untuk display
- EC0731
Mounting frame for graphic displays
EC0731
Display/Mounting Set/7"
Mounting frame for graphic displays
EC0731
Display/Mounting Set/7"
Aplikasi
Desain | untuk ecomatDisplay 7" |
---|
Data teknis
Berat [g] | 814.4 |
---|---|
Tipe pemasangan | instalasi |
Dimensi [mm] | 135 x 120 x 43 |
Material | Rangka pemasangan: baja tahan karat (1.4301/304) |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|