• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Pelindung perangkat
  4. Modul pemutus beban
  5. EC2015

Load-dump module

EC2015

R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC

Load-dump module

EC2015

R360/LOAD-DUMP-MODULE/12VDC

  • ce
  • ukca
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 12 DC
Data teknis
Berat [g] 197.5
Dimensi [mm] 64.5 x 96 x 33
Keterangan
Jumlah paket 1 buah