- Produk
- Sensor
- Sensor getaran
- Aksesori
- EC2080
Ethernet connection cable
EC2080
R360/PDM360/CROSS-CABLE
Ethernet connection cable
EC2080
R360/PDM360/CROSS-CABLE
Aplikasi
Desain | Kabel Ethernet |
---|---|
Aplikasi | kabel patch silang; kabel patch |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 20 |
Data teknis
Berat [g] | 70.8 |
---|---|
Material | PUR |
Material bodi detakan | PUR |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 2 m, PVC, abu-abu, Ø 6 mm |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 2 x RJ45, lurus; Bodi cetakan: PUR |
---|