• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel koneksi perangkat untuk sistem kontrol
  4. Kabel koneksi perangkat untuk sistem kontrol
  5. EC2084

Connecting cable with AMP connector

EC2084

R360/CABLE/1,2M/SEALED

Connecting cable with AMP connector

EC2084

R360/CABLE/1,2M/SEALED

  • ce
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 30 AC / 36 DC
Data teknis
Berat [g] 975.2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 1.2 m; 1 mm²
Konektor: 1 x AMP