combined antenna for WLAN and Bluetooth
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
combined antenna for WLAN and Bluetooth
EC3133
WLAN/BLE/FAKRA-I Antenna
Interface
Pita frekuensi | 2400...2480 MHz (802.11b/g/n); 5150...5852 MHz (802.11a/h/j/n/ac) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe konektor | FAKRA | ||||
Catatan tentang interface |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 69K |
Pengujian/persetujuan
Standar | IEC 60068-2-14 Nb; IEC 60068-2-14 Na; IEC 60068-2-3 Db; IEC 60068-2-2; IEC 60068-2-27; ISO 16750-2; EN 45545-2; ECE R 118 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 105.85 |
---|---|
Tipe pemasangan | pemasangan sekrup; (M16 x 1,5) |
Dimensi [mm] | Ø 76 / L = 23 |
Torsi pengencangan [Nm] | 5 |
Keterangan
Keterangan |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - WLAN / Bluetooth
Kabel: 2 m | |
Konektor: FAKRA I |
Diagram dan grafik
Funkdiagramm
|
|
---|
Funkdiagramm
|
|
---|