- Produk
- Teknologi koneksi
- Kabel koneksi perangkat untuk sistem kontrol
- Kabel koneksi perangkat untuk sistem kontrol
- EC3148
Y connection cable
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
Y connection cable
EC3148
Cable/Plug&Play/M12/0.6m
Aplikasi
Desain | Kabel adaptor |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 8...32 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...85 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 109 |
---|---|
Material | casing: PBT hitam; soket: TPU oranye; Segel: Viton |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - C
Konektor: 1 x Konektor AMP, lurus |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 0.6 m, PUR, hitam, Ø 5.1 mm; 5 x 0.5 mm² |
---|
Koneksi listrik - A
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm |
Koneksi listrik - B
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm |