• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Antena
  4. Antena untuk diagnosis dan pemeliharaan jarak jauh
  5. EC3158

Combined antenna for navigation and radio

EC3158

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Combined antenna for navigation and radio

EC3158

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Data kelistrikan
Konsumsi arus [mA] < 24
Interface
GNSS
Pita frekuensi GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)
Catatan tentang interface
Tegangan pengoperasian: 3...5,5 V DC
Impedansi: 50 Ohm
Polarisasi: RHCP
vertikal
LNA: 27 ± 1 dB
Rauschzahl: 2.2 dB
Jaringan seluler
Pita frekuensi 698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz
Catatan tentang interface
Impedansi: 50 Ohm
Polarisasi: linier vertikal
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Perlindungan IP 6K6
Data teknis
Berat [g] 366
Tipe pemasangan Gewinde
Dimensi [mm] 80 x 124 x 31
Material PC hitam
Torsi pengencangan [Nm] < 5
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - GPS
Kabel: 3 m
Konektor: 1 x FAKRA
Koneksi listrik - GSM
Kabel: 3 m
Konektor: 1 x FAKRA