USB connection cable
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
USB connection cable
EC9125
R360/Cable/PDM_NG-USB/angled
Aplikasi
Fitur khusus | Kabel berpelindung |
---|---|
Desain | untuk modul proses dan dialog PDM360 NG |
Aplikasi | Soket USB untuk pemasangan di panel kontrol atau dasbor |
Kondisi pengoperasian
Perlindungan | IP 67 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 97.8 |
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: B |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 1.5 m, PVC, hitam, Ø 5 mm, berpelindung; terpilin; 5 x 0.25 mm² / AWG 24 |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x USB, lurus |