• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel koneksi perangkat untuk sistem kontrol
  4. Kabel koneksi perangkat untuk sistem kontrol
  5. EC9206

Connection cable with contact housing

EC9206

BasicCable/A,B,C//C2.x

Connection cable with contact housing

EC9206

BasicCable/A,B,C//C2.x

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Desain untuk BasicController, input A/B/C, CR04xx
Data teknis
Berat [g] 68.1
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 1.5 m; 1 x 0.75 mm² + 4 x 0.50 mm²