Bluetooth mesh IoT base station
EIO404
BLUETOOTH MESH IOT BASE STATION
Bluetooth mesh IoT base station
EIO404
BLUETOOTH MESH IOT BASE STATION
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas | |
---|---|---|
Aplikasi | Base station untuk adaptor Bluetooth. Data yang dikumpulkan dari adaptor yang terhubung bisa diperoleh melalui Ethernet menggunakan IoT Core | |
Persetujuan radio untuk | EU/RED; Inggris Raya; AS; Kanada; Jepang; Namibia; Singapura; Australia; India; Vietnam; Selandia Baru; Indonesia; Malaysia; Thailand; Ukraina; Taiwan; Meksiko; Argentina; Chili; Korea Selatan; Afrika Selatan | |
Catatan tentang persetujuan radio |
|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 18...30 DC; (keterbatasan sehubungan dengan ES1 dan PS2) |
---|---|
Tegangan nominal DC [V] | 24 |
Konsumsi arus [mA] | < 100 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Interface
Interface komunikasi | Ethernet; Bluetooth |
---|
Standar transmisi | BLE 5.0 |
---|---|
Pita frekuensi | 2,4 GHZ |
Daya transmisi [mW] | 10; (10 dBm) |
Jarak jangkauan | typ. 20 m |
Standar transmisi | 10Base-T; 100Base-TX | ||
---|---|---|---|
Laju transmisi | 10; 100 | ||
Protokol | MQTT JSON; IoT-Core | ||
Pengaturan pabrik |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...80 |
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||
MTTF [ANN] | 184 | ||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 469.4 |
---|---|
Material | PBT; PC; baja tahan karat (1.4401/316); baja tahan karat (1.4567 / 304Cu); kuningan; PU; PTFE; FKM |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|