Connecting cable with socket
ENC07A
ADOGH050MSN0002H05/1G/1D
Connecting cable with socket
ENC07A
ADOGH050MSN0002H05/1G/1D
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Kompatibel dengan cat | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 30 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Daya input maks. [mW] | grup II: 1000; grup III: 1000 |
Total beban arus maks. [A] | 1 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Perlindungan | IP 67; (jika digunakan di luar area berbahaya: IP 68 / IP 69K) |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X |
---|---|
Tanda ATEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasifikasi keamanan
Kapasitansi internal maks. [nF] | 0.2 |
---|---|
Induktansi internal maks. [µH] | 4 |
Data teknis
Berat [g] | 108.5 |
---|---|
Dimensi [mm] | 15.5 x 15.5 x 45 |
Material | casing: TPU oranye; Segel: FKM |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, biru, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm |
---|