Connection cable
EVC024
VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS
Connection cable
EVC024
VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS
Lihat catatan teknis di bagian "Download"
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...36 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Suhu sekitar (bergerak) [°C] | -25...90 | |
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak) |
|
|
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
MTTF [ANN] | 20027 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 168 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensi [mm] | 15.5 x 15.5 x 49.5 | ||||||||
Material bodi detakan | TPU | ||||||||
Material mur | kuningan, berlapis nikel | ||||||||
Material penyegel | FKM | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Catatan | Lihat catatan teknis di bagian "Download" |
---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, hitam transparan; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm |