• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel jumper
  4. Kabel jumper
  5. EVC045

Connection cable

EVC045

VDOAH030MSS00,3H03STGH030MSS

Connection cable

EVC045

VDOAH030MSS00,3H03STGH030MSS

Lihat catatan teknis di bagian "Download"
  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 250 AC / < 300 DC
Kelas perlindungan II
Total beban arus maks. [A] 4
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...90
Catatan tentang suhu sekitar
cULus: ...75 °C
Suhu sekitar (bergerak) [°C] -25...90
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)
cULus: ...75 °C
Suhu penyimpanan [°C] -25...55
Kelembapan penyimpanan [%] 10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan
1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Data teknis
Berat [g] 43.8
Material casing: TPU oranye; Segel: FKM
Material mur kuningan, berlapis nikel
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel min. 10 x diameter kabel
kecepatan pergerakan maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²
siklus pembengkokan > 5 Mio.
ketegangan torsional ± 180 °/m
Keterangan
Catatan Lihat catatan teknis di bagian "Download"
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 0.3 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm