Connecting cable with socket
EVC14A
ADOAH040VAT0025H04/3G/2D
Connecting cable with socket
EVC14A
ADOAH040VAT0025H04/3G/2D
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas halogen; Kontak berlapis emas |
---|---|
Kompatibel dengan cat | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Total beban arus maks. [A] | 2 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 67; (jika digunakan di luar area berbahaya: IP 68 / IP 69K) |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U |
---|---|
Tanda ATEX |
|
Data teknis
Berat [g] | 833 |
---|---|
Dimensi [mm] | 26.5 x 15.5 x 36.5 |
Material | casing: TPU oranye; Segel: FKM |
Material mur | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 25 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 1.2...1.5 Nm |
---|