Connecting cable with socket
EVC152
ADOGF040MSS0010H04
Connecting cable with socket
EVC152
ADOGF040MSS0010H04
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Total beban arus maks. [A] | 3 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Suhu sekitar (bergerak) [°C] | -25...90 | |
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak) |
|
|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...55 | |
Kelembapan penyimpanan [%] | 10...100 | |
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan |
|
|
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Data teknis
Berat [g] | 222.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensi [mm] | 10 x 10 x 31 | ||||||||
Material | casing: TPU oranye; Segel: FKM | ||||||||
Material mur | kuningan, berlapis nikel | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 3.7 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.3...0.5 Nm |
---|