Connection cable
EVC242
VDOGF040MSS0001H04STGH040MSS
Connection cable
EVC242
VDOGF040MSS0001H04STGH040MSS
Lihat catatan teknis di bagian "Download"
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Total beban arus maks. [A] | 3 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Suhu sekitar (bergerak) [°C] | -25...90 | |
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak) |
|
|
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Data teknis
Berat [g] | 58.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | casing: TPU oranye; Segel: FKM | ||||||||
Material mur | kuningan, berlapis nikel | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Catatan | Lihat catatan teknis di bagian "Download" |
---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 1 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M8, lurus; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.3...0.5 Nm |