• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel koneksi dengan ujung kabel terbuka
  4. Kabel koneksi dengan soket
  5. EVC29A

Connecting cable with socket

EVC29A

ADOAH040VAT0050H04/3G/2D

Connecting cable with socket

EVC29A

ADOAH040VAT0050H04/3G/2D

  • ce
  • ccc
  • ex
  • iec
Aplikasi
Fitur khusus Bebas halogen; Kontak berlapis emas
Kompatibel dengan cat ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 60 AC/DC
Kelas perlindungan II
Total beban arus maks. [A] 2
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...60
Perlindungan IP 67; (jika digunakan di luar area berbahaya: IP 68 / IP 69K)
Pengujian/persetujuan
Persetujuan BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
Tanda ATEX II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
Data teknis
Berat [g] 1628.5
Dimensi [mm] 26.5 x 15.5 x 36.5
Material casing: TPU oranye; Segel: FKM
Material mur baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 50 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
Koneksi listrik - soket
Koneksi Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 1.2...1.5 Nm