• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel jumper
  4. Splitter Y
  5. EVC438

Y connection cable

EVC438

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

Y connection cable

EVC438

YDOAH032MSS0002H03STGH040MSS

Lihat catatan teknis di bagian "Download"
  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 10...36 DC
Kelas perlindungan II
Total beban arus maks. [A] 4
Output
Desain kelistrikan PNP
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...90
Catatan tentang suhu sekitar
cULus: ...75
Suhu sekitar (bergerak) [°C] -25...90
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)
cULus: ...75
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Data teknis
Berat [g] 168.2
Material bodi detakan TPU
Material mur kuningan, berlapis nikel
Material penyegel FKM
Jumlah port kotak splitter 2
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel min. 10 x diameter kabel
kecepatan pergerakan maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²
siklus pembengkokan > 5 Mio.
ketegangan torsional ± 180 °/m
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 1 x LED, kuning
operasi 1 x LED, hijau
Keterangan
Catatan Lihat catatan teknis di bagian "Download"
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, oranye; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm
Diagram dan grafik
Derating Imax * 0.8 DIN EN 60512-5-2
X Suhu sekitar [°C]
Y Arus [A]