• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel koneksi dengan ujung kabel terbuka
  4. Kabel koneksi dengan colokan
  5. EVC514

Connecting cable with plug

EVC514

ASTAH050MSS0010H05

Connecting cable with plug

EVC514

ASTAH050MSS0010H05

Lihat catatan teknis di bagian "Download"
  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 60 AC/DC
Kelas perlindungan II
Total beban arus maks. [A] 4
Peringkat arus keseluruhan (UL) [A] 3
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...90
Catatan tentang suhu sekitar
cULus: ...75
Suhu sekitar (bergerak) [°C] -25...90
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)
cULus: ...75
Suhu penyimpanan [°C] -25...55
Kelembapan penyimpanan [%] 10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan
1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Data teknis
Berat [g] 361.7
Dimensi [mm] 30.5 x 15.5 x 36.5
Material casing: TPU oranye
Material mur kuningan, berlapis nikel
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel min. 10 x diameter kabel
kecepatan pergerakan maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²
siklus pembengkokan > 5 Mio.
ketegangan torsional ± 180 °/m
Keterangan
Catatan Lihat catatan teknis di bagian "Download"
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 10 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.6 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm
Diagram dan grafik
Derating Imax * 0.8 DIN EN 60512-5-2
X Suhu sekitar [°C]
Y Arus [A]