• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel koneksi dengan ujung kabel terbuka
  4. Kabel koneksi dengan soket
  5. EVC651

Connecting cable with socket

EVC651

ADOAH040MSS0015C04

Connecting cable with socket

EVC651

ADOAH040MSS0015C04

  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 50 AC / < 60 DC
Kelas perlindungan III
Total beban arus maks. [A] 4
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...90
Catatan tentang suhu sekitar
cULus: ...75
Suhu sekitar (bergerak) [°C] -25...90
Catatan tentang suhu sekitar (bergerak)
cULus: ...75
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Data teknis
Berat [g] 604.3
Dimensi [mm] 26.5 x 15.5 x 36.5
Material casing: TPU oranye; Segel: FKM
Material mur kuningan, berlapis nikel
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel min. 10 x diameter kabel
kecepatan pergerakan maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²
siklus pembengkokan ≥ 2 Mio.
ketegangan torsional ± 180 °/m
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 15 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 4.9 mm, berpelindung; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
Koneksi listrik - soket
Koneksi Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm; Kabel koneksi berpelindung: layar tidak terhubung