Connection cable
EVC740
VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP
Connection cable
EVC740
VDOAH040MSP0002H04STAH040MSP
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Suhu sekitar (bergerak) [°C] | -25...90 | |
Suhu penyimpanan [°C] | -25...55 | |
Kelembapan penyimpanan [%] | 10...100 | |
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan |
|
|
Perlindungan | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Data teknis
Berat [g] | 166.7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensi [mm] | 35.5 x 15.5 x 38 | ||||||||
Material | casing: TPU oranye; Segel: FKM | ||||||||
Material mur | kuningan, berlapis nikel | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 6.2 mm; 4 x 1.00 mm² (32 x Ø 0.2 mm ) |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm |