• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Berkabel
  4. Colokan berkabel
  5. EVC817

Wirable plug

EVC817

SSTAH050MSSFKPG

Wirable plug

EVC817

SSTAH050MSSFKPG

  • ce
  • ukca
  • cruus
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 60 AC/DC
Kelas perlindungan II
Total beban arus maks. [A] 4; (...40 °C)
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...90
Suhu penyimpanan [°C] -25...55
Kelembapan penyimpanan [%] 10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan
1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Data teknis
Berat [g] 34.4
Material bodi detakan PA 6.6
Material mur kuningan, berlapis nikel
Material penyegel FKM
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
terminal sekrup: 0.25...1 mm²; Selubung kabel: Ø 3.5...6 mm; AWG 23...17
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA 6.6, oranye; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm; Pertimbangkan nilai maksimum pasangan komponen!