• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel jumper
  4. Kabel jumper untuk Ethernet
  5. EVC927

Ethernet connection cable

EVC927

VSTGN040MSS0005K04STGP040--S

Ethernet connection cable

EVC927

VSTGN040MSS0005K04STGP040--S

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik
Desain Kabel Ethernet, Dengan kode D
Aplikasi Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplikasi industri/otomatisasi pabrik
Bebas dari silikon ya
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 30 AC / 60 DC
Kelas perlindungan III
Total beban arus maks. [A] 1.5
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...90
Suhu sekitar (bergerak) [°C] -25...90
Suhu penyimpanan [°C] -25...55
Kelembapan penyimpanan [%] 10...100
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan
1K22/ DIN 60721-3-1
Perlindungan IP 65; IP 67; (Colokan M12/colokan RJ45: IP 20)
Data teknis
Berat [g] 333.6
Material bodi detakan TPU / PC
Material mur kuningan, berlapis nikel
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk penggunaan yang fleksibel min. 10 x diameter kabel
kecepatan pergerakan maks. 3,3 m/dtk untuk panjang pergerakan horizontal 5 m dan akselerasi maks. 5 m/dtk²
siklus pembengkokan > 3 Mio.
ketegangan torsional ± 180 °/m
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: D; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.2 Nm
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hijau, Ø 6.5 mm, berpelindung; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm )
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x RJ45, lurus; Bodi cetakan: PC; Kontak: dilapisi emas