- Produk
- Teknologi koneksi
- Kabel koneksi dengan ujung kabel terbuka
- Kabel koneksi dengan colokan untuk CAN bus
- EVC944
Connecting cable with plug
EVC944
ASTGH050MSD0005C05
Connecting cable with plug
EVC944
ASTGH050MSD0005C05
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Aplikasi | CAN bus |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -25...55 | |
Kelembapan penyimpanan [%] | 10...100 | |
Kondisi cuaca lainnya untuk penyimpanan sesuai dengan kelas yang dinyatakan |
|
|
Perlindungan | IP 67; IP 68; IP 69K |
Data teknis
Berat [g] | 495.45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensi [mm] | 15.5 x 15.5 x 51.5 | ||||||||
Material bodi detakan | PUR | ||||||||
Material mur | kuningan, berlapis nikel | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, ungu, Ø 8.4 mm, berpelindung; RD / BK: 2 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm ) + WH / BU: 2 x 0.5 mm² (19 x Ø 0.19 mm ) + screen: 1 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm ) |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR, hitam; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm |
---|