- Produk
- Teknologi koneksi
- Kabel koneksi dengan ujung kabel terbuka
- Kabel koneksi dengan soket untuk CAN bus
- EVC957
Connecting cable with socket
EVC957
ADOGH050MSE0002C05
Connecting cable with socket
EVC957
ADOGH050MSE0002C05
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas halogen; Kontak berlapis emas; Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik |
---|---|
Aplikasi | CAN bus |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 32 DC; (kawat 4+5: 5 V) |
---|---|
Total beban arus maks. [A] | 4; (kawat 4+5: 0,05 A) |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67; IP 68; IP 69K |
Data teknis
Berat [g] | 210.6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensi [mm] | 15.5 x 15.5 x 47 | ||||||||
Material bodi detakan | TPU | ||||||||
Material mur | kuningan, berlapis nikel | ||||||||
Material penyegel | FKM | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik | ya | ||||||||
Kesesuaian rantai tarik |
|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, ungu, Ø 8.4 mm, berpelindung; RD / BK: 2 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm ) + WH / BU: 2 x 0.5 mm² (19 x Ø 0.19 mm ) + screen: 1 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm |
---|